Publier vos produits
KARTELL BY LAUFEN Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall hanging Water Closet Bowl, rimless, washdown

Traduit par Google,
Cuvette de toilette suspendue au mur, sans rebord, à laver, approuvée cUPC
Spécifications techniques
  • Réference unique.820339
  • Famille de produitsKartell • LAUFEN
  • Groupe de produitsWCs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)285
  • Largeur (mm)545
  • Profondeur (mm)370
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCToilets
  • Code UNSPSC30181505
  • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Océanie