Publier vos produits
CAPRINO Urinal, with external water inlet
LAUFEN

CAPRINO Urinal, with external water inlet

3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
Traduit par Google,
Urinoir siphonique LAUFEN CAPRINO PLUS, céramique sanitaire, EN 13407, dimensions 320 x 350 x 645 mm, chasse 1 l, entrée d'eau externe, sortie horizontale ou verticale, débit de chasse, minimum 0,3 l/s, Particularité : Vide et performance testée, Autres options / accessoires : Traitement de surface LCC (uniquement blanc), avec mouche, raccord d'entrée horizontal, siphon de 1 litre avec sortie horizontale DN 50, (standard Europe, sauf CH et UK) et sortie DN 40 (standard CH) , siphon 2 litres avec sortie horizontale DN 40 (standard UK), siphon 1 litre, avec sortie horizontale et verticale DN 50 SH 50 (standard Europe, sauf CH et UK) et sortie DN 40 SH 50 (standard CH), Commander non. 84206.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.842062
  • Famille de produitsCAPRINO
  • Groupe de produitsUrinals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-06-02
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)540
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)340
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)17.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs