Publier vos produits
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 1000 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 1000 mm

Traduit par Google,
Pack lavabo avec meuble LAUFEN PRO S Lavabo : céramique sanitaire, EN 31, dimensions (LxP) 1000 x 500 mm, angulaire, 1 trou central pour robinetterie Particularité : rigole de trop-plein vitrée Meuble sous lavabo avec 1 tiroir Corps/Façade – panneau MDF avec film PVC , poignée intégrée à l'avant, dimensions (LxHxP) 990 x 440 x 495 mm Autres options / accessoires : porte-serviettes chromé, baignoires, meubles
Spécifications techniques
  • Réference unique.860965
  • Famille de produitsLAUFEN PRO S
  • Groupe de produitsCOMPOUNDS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-18
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)50
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56