Publier vos produits
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
PRO S Shower tray with linear outlet on the short side
    LAUFEN

    PRO S Shower tray with linear outlet on the short side

    Traduit par Google,
    Receveur de douche avec sortie linéaire sur le côté court
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H212183
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsPRO S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalMarbre coulé
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)78
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit