Publier vos produits
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110

    Traduit par Google,
    Meuble-lavabo 1200, 2 tiroirs, assorti au lavabo H817110
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H421772
    • Famille de produitsBase units and countertops
    • Groupe de produitsMEDA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)515
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)1180
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)43
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit