Publier vos produits
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    SCOPIO Floorstanding washbasin, with wall connection, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve

    Traduit par Google,
    Lavabo sur pied, à raccorder au mur, en acier Vitreon, avec robinetterie monotrou centrée, sans trop-plein, kit de fixation et bonde inclus.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H511CO4-1111
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks