Publier vos produits
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation
    LAUFEN

    PRO X Wall-hung WC 'Advanced', Silent Flush, washdown, EasyFit 3.0 fixation

    Traduit par Google,
    WC suspendu « Advanced », chasse d'eau silencieuse, système de lavage automatique, fixation EasyFit 3.0
    Spécification
    • Compatible with:H891864|H891863|H891862|H898966|H920114
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H820860
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsPRO X
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)22
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC suites
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets