Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
laufen/products/a8b7a299-4550-49ee-8469-3ce6c7d2deb7
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Douches
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Indisponible en États-Unis
LAUFEN
Suivre
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Traduit par Google,
Voir l'original
Station de douche thermostatique, distance de montage 153 mm, douche pluie Ø 250 mm, douchette Stella 100, 1 flexible et inverseur
Télécharger
Spécification
Spécification
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
HF501957100000
Famille de produits
Citypro S
Groupe de produits
Faucets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-03-01
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF501957100000
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Chrome
Conçu en
Suisse
Poids net (Kg)
5.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Douches
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
SL_35_80_80
Description de l'Uniclass 2015
Showers
Code CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titre CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Disponibilité de la région
L'Europe
Liechtenstein
Suisse
Produits similaires
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Télécharger
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Télécharger
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Télécharger
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Télécharger
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Télécharger
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
Télécharger