Publier vos produits
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
Arcus 250, 251 Chaise de conférence
    LD Seating

    Arcus 250, 251 Chaise de conférence

    Chaise de conférence empilable avec assise rembourrée, dossier en maille et piètement en acier thermolaqué.

    La chaise de bureau Arcus séduit par son design original aux lignes féminines élégantes et par son confort exceptionnel. Son atout principal réside dans son arc distinctif qui s'intègre harmonieusement à la structure en maille au design fonctionnel. Cet arc confère au dossier un caractère unique et sert également de poignée pratique. De profil, le dossier forme un S classique et harmonieux, avec un soutien lombaire accentué et un léger appui-épaules.

    Spécification
    • Caractéristiques : Chaise de conférence : siège rembourré, dossier en maille : THEO NETS, OMEGA ou RHYTHM : dossier rembourré : THEO NETS, OMEGA ou RHYTHM : dossier et revêtement d’assise en nylon : 300 mm, empilable : 500 mm, accoudoirs recouverts de nylon : 500 mm, ...
    Spécifications techniques
    • Réference unique.arcus-250
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes