Conçu par Lucie Koldova
Dafna L est le plus grand modèle de la collection Dafna : un fauteuil lounge généreux aux volumes rembourrés expressifs, marqué par la courbe caractéristique de la collection entre l'assise et le dossier. Disponible avec un socle monolithique rembourré, avec pivot 360° en option, ou avec un piètement à quatre pieds en acier proposé dans une gamme de finitions colorées.
Beau sous tous les angles
Dafna n'a pas de face unique. Ses formes douces et fluides ont été dessinées pour rester équilibrées sous tous les angles, ce qui rend le fauteuil lounge L particulièrement adapté aux espaces ouverts, aux lounges, aux zones d'accueil et aux lieux d'accueil hospitalier où les sièges sont vus de tous les côtés. La courbe délicate entre l'assise et le dossier, décrite par la designer comme un sourire imaginaire, donne à la collection son caractère chaleureux et accueillant.
Un confort durable
La coque associe un noyau en polyuréthane rigide à une couche de confort en polyuréthane souple. Les densités de mousse ont été développées pour les assises prolongées : le fauteuil reste confortable tout au long de la journée tout en offrant la stabilité et la résistance exigées par les intérieurs professionnels.
Une collection complète
Dafna L se combine avec le fauteuil M, la chaise S et les Dafna Tables, qui partagent tous le même langage formel. Un large choix de tissus et de finitions permet des compositions ton sur ton discrètes comme des contrastes plus affirmés ; certains tissus stretch ont été retenus pour souligner les formes arrondies.
Conçu pour durer
La coque et le rembourrage sont tous deux en polyuréthane, ce qui facilite la séparation des matériaux et le recyclage en fin de vie. Dafna est également conçu pour être regarni, afin de renouveler le revêtement sans remplacer le produit. La production a lieu dans l'usine LD Seating de Boskovice, où les composants en polyuréthane sont fabriqués en interne.