Publier vos produits
Melody Chaise de bureau pivotante
Melody Chaise de bureau pivotante
Melody Chaise de bureau pivotante
Melody Chaise de bureau pivotante
Melody Chaise de bureau pivotante
Melody Chaise de bureau pivotante
Melody Chaise de bureau pivotante
Melody Chaise de bureau pivotante
Melody Chaise de bureau pivotante
Melody Chaise de bureau pivotante
    LD Seating

    Melody Chaise de bureau pivotante

    Conçu par Orlandini Design.

    Le fauteuil de bureau Melody offre un design ergonomique et un style minimaliste, idéal pour les bureaux modernes. Son assise rembourrée et son dossier en mousse de polyuréthane haute qualité assurent un confort durable, tandis que son mécanisme synchrone permet un réglage de la tension du dossier et cinq positions de verrouillage pour un soutien optimal tout au long de la journée.

    Spécification
    • Caractéristiques :

      • Chaise de bureau pivotante
      • Hauteur réglable
      • Assise et dossier rembourrés
      • Dossier haut, moyen et bas
      • Accrochets rembourrés intégrés au dossier ; version de base sans accoudoirs
      • Mécanisme synchrone SYS avec réglage latéral de la tension du dossier, 5 positions de verrouillage ; mécanisme à bascule RA - sans verrouillage ; vérin à gaz avec repose-pieds
      • Garantie de 5 ans

      Toutes les options relatives à la structure de la chaise, aux pièces peintes, aux tissus d'ameublement ou aux caractéristiques mécaniques sont clairement affichées dans le configurateur en ligne.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.melody-office
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau