Publier vos produits
NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair
NADIA Chair

    NADIA Chair

    Traduit par Google,
    Chaise ergonomique, très confortable et empilable, avec structure entièrement en aluminium. Disponible en blanc mat et graphite. Revêtement époxy double couche. Dossier et assise tressés à la main dans une combinaison de couleurs authentiques.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nadia-chair
    • Famille de produitsNadia
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)56
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs