Publier vos produits
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair
NAO chair

    NAO chair

    Traduit par Google,
    Chaise fabriquée à partir d'une structure en aluminium moulé et de lattes en teck naturel récolté dans des forêts durables. Revêtement époxy double couche dans nos couleurs : limo, blanc et graphite. Coussin d'assise disponible dans l'un de nos tissus oléfines LdK Axroma.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nao-chair
    • Famille de produitsNao
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)74
    • Largeur (mm)63
    • Profondeur (mm)52.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireBois de teck
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs