Publier vos produits
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair
NESKA Chair

    NESKA Chair

    Traduit par Google,
    Chaise ergonomique, très confortable et empilable, avec structure entièrement en aluminium. Disponible en coloris limo, blanc mat et graphite. Revêtement époxy double couche. Dossier et assise tressés à la main en matière synthétique traitée anti-UV à l'aspect naturel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.neska-chair
    • Famille de produitsNeska
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)81
    • Largeur (mm)56
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCorde
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 13
    • Titre OmniClassExterior Chairs