Publier vos produits
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL
    LED line

    LED line® DIORA panel light 15-36W 2250-5040LM 4000K RAL

    Traduit par Google,

    Produit à faible facteur d'éblouissement qui améliore la sécurité et le confort de l'utilisateur. Produit équipé d'optique focalisant l'angle du faisceau de la lumière. L'optique du produit permet d'orienter le faisceau lumineux vers l'endroit choisi par l'utilisateur. Le système FLICKER FREE™ garantit l'absence d'effet de scintillement nocif et assure la sécurité de la vue des utilisateurs. L'article atteint une efficacité lumineuse à 150lm/W ou plus. Le fabricant accorde une garantie de 5 ans pour ce produit. Des fichiers photométriques fiables sont disponibles sur la base de tests photométriques effectués au Centre de recherche et de mesure de la lumière LED line®.

    La couleur a un impact énorme sur le bien-être humain. Le vert détend, le jaune égaie, le rouge stimule, le bleu calme les nerfs. En choisissant les bonnes couleurs, nous pouvons ajouter du caractère à l'espace intérieur éclairé.

    Pour répondre aux attentes de nos clients, nous avons créé la ligne colorée LED® DIORA RAL COLORS conçue pour être installée dans des faux-plafonds. Il s'agit du panneau LED le plus innovant actuellement disponible sur le marché.

    Les panneaux colorés LED line® DIORA RAL COLORS éclaireront et décoreront les intérieurs des jardins d'enfants, des salles de jeux, des services pour enfants et autres locaux destinés au séjour des enfants, ainsi que des intérieurs commerciaux dans lesquels la couleur des luminaires peut être adaptée au design de la marque.

    Spécification
    • This product’s power is 15-36 W and its light’s colour temperature is 4000 K. This item is equipped with diodes of the following type: SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 150-140 lm/W. This item achieves a luminous flux of 2250-5040 lm. The LED's beam angle is 75 °.

      The supply voltage range suitable for this item is 220-240 AC.

      The ingress protection rating for this item is IP20. The safety and vision comfort is guaranteed by the low UGR rating UGR<16

      The Ra colour rendering index is 80.

      The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 50000. The power factor is PF> 0,9. The number of on/off cycles is 50000.

      The Energy class is A++.

      The IEC protection class is: I.

      The Multi Power Driver, which the product is equipped with, allows the user to alter the light output range using dedicated DIP switches. The alteration range is very wide. The user can choose from 8 different configurations. The control range starts with a power output of 15W (luminous flux of 2250lm, luminaire’s efficacy of 150lm/W) and can be altered up to 36W, achieving the luminous flux of 5040lm with a luminaire’s efficacy at 140 lm/W.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DIORA
    • Famille de produitsDIORA
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)596
    • Largeur (mm)596
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage