Publier vos produits
LED line® EASY-FIX round downlight
LED line® EASY-FIX round downlight
LED line® EASY-FIX round downlight
    LED line

    LED line® EASY-FIX round downlight

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Les clips de montage peuvent être déplacés le long du support de montage, ce qui permet au produit de s'insérer dans la plupart des trous de montage existants. Le fabricant accorde une garantie de 3 ans pour ce produit. Modes d'installation possibles : encastré et en surface. La méthode d'installation peut être adaptée aux besoins de chacun. Le système FLICKER FREE™ garantit l'absence d'effet de scintillement nocif et assure la sécurité de la vue des utilisateurs. La technologie sans jaune signifie que le boîtier de ce produit est fabriqué dans un matériau de haute qualité résistant à la dégénérescence du jaunissement causée par les rayons UV, grâce à laquelle le produit conserve son aspect esthétique pendant de nombreuses années. Des fichiers photométriques fiables sont disponibles sur la base de tests photométriques effectués au Centre de recherche et de mesure de la lumière LED line®.

    Spécification
    • This product’s is available with different wattage and CCT:

      6W 2700K 450lm / 4000K 470lm

      12W 2700K 1010lm / 4000K 1060lm

      18W 2700K 1570lm / 4000K 1650 450lm

      24W 2700K 2200lm / 4000K 2300lm

      This item is equipped with SMD2835. This item achieves luminous efficacy of 90 lm/W. The LED's beam angle is 120°.The supply voltage range suitable for this item is 220-260 AC. The ingress protection rating for this item is IP20. The diffuser is made of: PMMA. The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 30000. The power factor is PF> 0,5. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A++. The IEC protection class is: II. Ambient temperature suitable for operation -5/+40 °C. For indoor use.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EASY-FIX_O
    • Famille de produitsEASY-FIX
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage