Publier vos produits
LED line® LINKER linear tri-proof
LED line® LINKER linear tri-proof
LED line® LINKER linear tri-proof
LED line® LINKER linear tri-proof
    LED line

    LED line® LINKER linear tri-proof

    Traduit par Google,

    Le produit utilise des matériaux et des solutions structurelles qui augmentent sa résistance aux chocs. Le produit se caractérise par une haute résistance aux dommages mécaniques et au vandalisme. Ce produit est caractérisé par un haut degré de protection IP, ce qui le rend adapté à une plus large gamme d'applications d'éclairage et offre une sécurité d'utilisation élevée. Nos luminaires TRI-PROOF conviennent à la fois à une installation en surface et en suspension. C'est l'une des caractéristiques les plus importantes de nos luminaires LED line ® TRI-PROOF. Des fichiers photométriques fiables sont disponibles sur la base de tests photométriques effectués au Centre de recherche et de mesure de la lumière LED line®.

    Spécification
    • This product’s is available with different wattage:

      21W 4000K 2730lm 220-240V (590mm) symbol: 470690

      39W 4000K 5070lm 220-240V (1180mm) symbol: 470706

      55W 4000K 7150lm 220-240V (1480mm) symbol: 470713

      TRI-PROOF luminaires are designed for the reliable illumination of: medical, food & beverage facilities, warehouses or other plant construction applications.

      This product’s power is 39 W and its light’s colour temperature is 4000 K This item is equipped with diodes of the following type: 2835. This item achieves luminous efficacy of 130 lm/W. This item achieves a luminous flux of 5070 lm. The LED's beam angle is 180 °.

      The applied power supply system guarantees a wide range of input voltage 220-240V AC, which enables reliable operation event in case of possible voltage fluctuations. This solution reduces, to significant extent, the risk of device failure.

      The ingress protection rating for this item is IP 65, which ensures strong protection against ingress of water and solid objects. This item is resistant to 5J energy impact - it has an impact protection rating of IK08. The item's high resistance to mechanical damage is guaranteed by the use of dedicated material which the diffuser/cover is made of - polycarbonate

      The Ra colour rendering index is 80. The lifespan of each single diode which this item is equipped with is over 100000. The power factor is PF> 0,95. The number of on/off cycles is 50000. The Energy class is A+.

      The IEC protection class is: I.

      Ambient temperature suitable for operation -25 / +45 °C .

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LINKER
    • Famille de produitsLINKER
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61
    • Largeur (mm)1180
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1100
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage