Publier vos produits
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
    LED line

    LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W

    Traduit par Google,

    Le produit se distingue par son design moderne et son montage simple et dissimulé. Ses principaux atouts sont : la simplicité, l'élégance et l'innovation.

    Le boîtier du produit est en aluminium et sa lentille extérieure est en polycarbonate, ce qui lui confère une bonne résistance mécanique. Une garantie du fabricant de cinq ans est fournie pour le produit.

    Spécification
    • The product’s supply voltage range is: 220–240 VAC.

      QUANTUM has four power variants: 7 W, 15 W, 30 W, and 40 W. The product’s colour temperature is 4000K. The products features four mounting diameters.

      The cutting-edge FLICKER FREE technology ensures no light flickering that is harmful to the eyes. Glare rate level: UGR<19. Lighting angle: 60 deg. It enables optimal lighting of a chosen spot in a room.

      Colour rendering index: Ra ≥ 85.

      The diode type used in the product is COB Bridgelux. The product’s diode has over 50 000 hours of durability. Power Factor: PF > 0.8/ 0.9. Number of on/off cycles: 18000.

      Luminous efficiency: 100 lm/W. The generated light beam 1500 lm.

      The product operates in temperatures ranging from -5 to +40°C. It’s suited for interior applications.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.quantum-downlight
    • Famille de produitsQUANTUM
    • Groupe de produitsDownlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight