Publier vos produits
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Luminaire de surface à haute efficacité lumineuse jusqu'à 150 lm/W et fonction Multi Select.

    Caractéristiques du produit
    • Haute efficacité lumineuse

    Flux lumineux
    • jusqu'à 9 750 lm.

    Résistance aux chocs
    • IK08.
    • Bornier à connexion rapide, sans outil.
    • Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 54 000 h (à 25 °C).
    • Température ambiante en fonctionnement : -20 ..
    • +40 °C.
    • Câblage traversant possible.

    Avantages du produit
    • Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (CCT) et des niveaux de flux lumineux (Multi Select) sur l'alimentation.
    • Concept Plug & Upgrade pour une conversion facile au détecteur ou au luminaire de secours.
    • Remplacement des luminaires T8 conventionnels jusqu'à 9 750 lm.
    • Structure solide avec protection IK08.

    Zones d'application
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes.
    • Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols.
    • Installations industrielles et pour le stockage.
    • Espaces publiques.
    • Applications intérieures.

    Technique / Accessoires
    • Cpateur haute fréquence Plug & Upgrade et kit d'urgence disponibles séparément.
    • DP BAT CBO EL KIT compatible uniquement avec les versions 1200, 1500 et 1800 (pas avec la version 600).
    • Vis de montage et chevilles incluses.

    Conseils de sécurité
    • Les valeurs du type de protection, de la résistance aux chocs et de la plage de température ambiante peuvent différer en fonction de l'installation des composants.
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les anciennes générations d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854529030
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Batten-Combo
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsBatten-Combo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
    • Code ETIMEC000109
    • Nom ETIMBatten luminaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe