Publier vos produits
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2


    BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI
    Luminaires Downlight, Tunable White, 105 lm/W, installation sans outil, technologie DALI-2 IoT.

    Caractéristiques du produit
    • Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2.
    • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K.
    • Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90.
    • Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon.
    • selon EN 60598-2-22.

    Avantages du produit
    • Luminaire adapté pour VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL et autres systèmes de gestion DALI-2.
    • Permet une solution d'éclairage blanc dynamique (Tunable White) individuelle en combinaison avec des commandes d'éclairage DALI-2 compatibles.
    • La qualité de la lumière CRI 90 favorise un bien-être accru dans les applications HCL.
    • Garantie système de 7 ans en cas d'utilisation dans un système VIVARES DALI.
    • Compatible avec VIVARES CLOUD SERVICE pour le suivi de la consommation énergétique.
    • Câblage traversant possible avec serre-câble inclus.
    • Alimentation DALI-2 externe pour une flexibilité étendue et une installation facile.
    • Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ≤ 19).

    Zones d'application
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes.
    • Bureaux, salles de conférence.
    • Espaces d'accueil, halls et couloirs.

    Technique / Accessoires
    • Ballast externe inclus.
    • Serre-câble pour câblage traversant préinstallé.

    BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2
    Luminaires Downlight, Tunable White, 105lm/W, installation sans outil, Zigbee 3.0.

    Caractéristiques du produit
    • Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0.
    • Corps en en aluminium avec revêtement réfléchissant.
    • Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée.
    • Câblage traversant possible.
    • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K.
    • Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90.

    Avantages du produit
    • Luminaire adapté aux commandes d'éclairage VIVARES ZIGBEE, BIOLUX HCL et autres Zigbee 3.0.
    • Lumière blanche ou HCL réglable individuellement via une connexion aux commandes Zigbee 3.0 compatibles.
    • La qualité de la lumière CRI 90 favorise un bien-être accru dans les applications HCL.
    • Garantie système de 7 ans lorsqu'il est utilisé dans un système BIOLUX HCL ou VIVARES ZIGBEE.
    • Compatible avec VIVARES CLOUD SERVICE pour le suivi de la consommation énergétique.
    • Pilote Zigbee externe pour une flexibilité étendue et une installation facile.
    • Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ≤ 19).

    Zones d'application
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes.
    • Bureaux, salles de conférence.
    • Crèches et maisons de retraite.
    • Espaces d'accueil, halls et couloirs.

    Technique / Accessoires
    • Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse.
    • Ballast externe inclus.
    • Application LEDVANCE BIOLUX requise pour la mise en service du système BIOLUX HCL uniquement (disponible pour Android et iOS).
    • Application LEDVANCE VIVARES pour la planification de projet et nécessaire pour la mise en service du système VIVARES ZIGBEE uniquement (disponible pour Android et iOS).

    Conseils juridiques
    • L'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES est exclusivement soumise aux conditions d'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX- - VIVARES, qui sont affichées lors de l'installation de l'application et sont disponibles dans l'application.

    Conseils de sécurité
    • Avis d'utilisation important et avis de non-responsabilité 
    • LEDVANCE SASU n'assume aucune responsabilité, obligation, garantie ou garantie pour le fonctionnement du produit en combinaison ou en conjonction avec des produits tiers ou d'autres produits qui ne sont pas des produits du système BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854140310 BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854140310

        4058075724600 BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075724600
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Biolux-Tunable-White-Downlight
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsBIOLUX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilité de la région

    L'Europe