Publier vos produits
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Panel Gen 2


    BIOLUX HCL PANEL DALI GEN 2
    Luminaires encastrés à panneaux, Tunable White, 115 lm/W, installation sans outil, technologie DALI-2 IoT.

    Caractéristiques du produit
    • Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2.
    • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K.
    • Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90.
    • Cadre en aluminium extrudé de haute qualité.
    • Version disponible avec connecteur Wago prémonté (N° d'article : WAGO 771-9985/206-301) pour Panel 625 CSW.
    • Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon.
    • selon EN 60598-2-22.

    Avantages du produit
    • Luminaire adapté pour VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL et autres systèmes de gestion DALI-2.
    • Permet une solution d'éclairage blanc dynamique (Tunable White) individuelle en combinaison avec des commandes d'éclairage DALI-2 compatibles.
    • La qualité de la lumière CRI 90 favorise un bien-être accru dans les applications HCL.
    • Garantie système de 7 ans en cas d'utilisation dans un système VIVARES DALI.
    • Compatible avec VIVARES CLOUD SERVICE pour le suivi de la consommation énergétique.
    • Câblage traversant possible avec serre-câble inclus.
    • Alimentation DALI-2 externe pour une flexibilité étendue et une installation facile.
    • Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19).

    Zones d'application
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes.
    • Bureaux, salles de conférence.
    • Espaces d'accueil, halls et couloirs.
    • Disponible pour des plafonds à fers porteurs de dimensions 600 mm x 600 mm, 625 mm x 625 mm et 1200 x 300 mm.

    Technique / Accessoires
    • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles.
    • Ballast externe inclus.
    • Kit de sécurité (filin de sécurité et supports) inclus.
    • Serre-câble pour câblage traversant préinstallé.

    BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2
    Panels encastrés, Tunable White, 110 lm/W, installation sans outil, Zigbee 3.0.

    Caractéristiques du produit
    • Température de couleur réglable via blanc dynamique
    • Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90.
    • Uniformité de la teinte : 3 SDCM.

    Haute efficacité lumineuse 
    • jusqu’à 110 lm/W.

    Avantages du produit
    • Luminaire adapté pour BIOLUX, VIVARES et autres systèmes de gestion de la lumière Zigbee 3.0 pour une intégration simple dans les systèmes partenaires.
    • Compatible avec les services cloud VIVARES.
    • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus.
    • Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ≤ 19).
    • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial.
    • Garantie système de 7 ans lorsqu'il est utilisé dans un système BIOLUX HCL ou VIVARES ZIGBEE.

    Zones d'application
    • Disponible pour les tailles de grille de 600 x 600 mm, 625 x 625 mm et 1200 x 300 mm.

    Système BIOLUX HCL
    • solution d'éclairage pour les bureaux individuels avec jusqu'à 48 produits BIOLUX HCL.

    Système VIVARES Zigbee
    • solution de bureau à aire ouverte pour jusqu'à 200 produits BIOLUX HCL.
    • Chambres d'hôtel et bureau avec peu de lumière du jour.
    • Crèches et maisons de retraite.

    Technique / Accessoires
    • Boîtier de connexion avec borne à 5 pôles incluse.
    • Ballast externe inclus.
    • Application LEDVANCE BIOLUX requise pour la mise en service du système BIOLUX HCL uniquement (disponible pour Android et iOS).
    • Application LEDVANCE VIVARES pour la planification de projet et nécessaire pour la mise en service du système VIVARES ZIGBEE uniquement (disponible pour Android et iOS).
    • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles.

    Conseils juridiques
    • L'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES est exclusivement soumise aux conditions d'utilisation de l'application LEDVANCE BIOLUX- - VIVARES, qui sont affichées lors de l'installation de l'application et sont disponibles dans l'application.

    Conseils de sécurité
    • Avis d'utilisation important et avis de non-responsabilité 
    • LEDVANCE SASU n'assume aucune responsabilité, obligation, garantie ou garantie pour le fonctionnement du produit en combinaison ou en conjonction avec des produits tiers ou d'autres produits qui ne sont pas des produits du système BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854140273 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW CSW DALILEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854140273

        4099854140068 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854140068

          4099854140167 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854140167

            4099854140228 BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854140228

              4058075724563 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB LEDV
                • Catalogue:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075724563

                4058075724587 BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV
                  • Catalogue:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075724587

                  4058075724549 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB LEDV
                    • Catalogue:
                    https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075724549
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Biolux-Tunable-White-Panel
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsBIOLUX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilité de la région

    L'Europe