Publier vos produits
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Luminaires tubulaires étanches avec protection IP et IK extra élevée.

    Caractéristiques du produit
    • Haute efficacité lumineuse
    • Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 35 °C).

    Type de protection
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Résistance aux chocs
    • IK10.
    • Résistant à l'ammonium.
    • Diffuseur en PMMA résistant aux UV.
    • Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 7.

    Avantages du produit
    • Lumière uniformément répartie.
    • Application flexible grâce à une large gamme d'angles de faisceau.
    • Applications polyvalentes grâce à la résistance à de nombreux produits chimiques et aux rayons UV.
    • Facile à Clean, même à haute température avec un nettoyeur haute pression.
    • Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes).
    • Faible scintillement ≤ 5%.

    Zones d'application
    • Industrie alimentaire.
    • Parkings et passages souterrains ouverts.
    • Stations de lavage de voitures.
    • Applications extérieures.
    • Installations industrielles et pour le stockage.
    • Ateliers, lignes d’assemblage.
    • Passages, passages souterrains.
    • Parkings fermés.

    Technique / Accessoires
    • Colliers de serrage en acier inoxydable et presse-étoupe M25 inclus.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Catalogue:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075849839
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Damp-Proof-Max
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsDamp-proof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire