Publier vos produits
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
Bulkhead Round
    LEDVANCE

    Bulkhead Round


    BULKHEAD ROUND ZIGBEE
    Luminaire mural et de plafond robuste avec protection IP65 et IK10 et technologie Zigbee 3.0.

    Caractéristiques du produit
    • Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0.
    • Convient aux luminaires d'éclairage de secours selon EN 60598-2-2 avec facteur de sortie de secours réglable via NFC (EOFI).
    • Réglage rapide et facile du courant via NFC.
    • Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC.

    Résistance aux chocs
    • IK10.

    Type de protection
    • IP65.
    • Bornier à connexion rapide, sans outil.
    • Câblage traversant possible.

    Avantages du produit
    • Luminaire adapté pour DIRECT EASY / VIVARES Zigbee et autres systèmes de gestion de l'éclairage Zigbee 3.0.
    • Zigbee 3.0 et Zigbee Direct via Bluetooth Low Energy (BLE).
    • Paramètres de courant NFC flexibles sur l'appareil par incréments de 1 mA.
    • Données de consommation et de diagnostic via Zigbee.
    • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel.
    • Gradation de haute qualité de 1…100 %.
    • Patrons de montage flexibles pour une installation pratique.
    • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé.
    • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé.
    • Élément de décoration disponible en option pour un design esthétique et fonctionnelle.

    Zones d'application
    • Éclairage d'urgence des voies d'évacuation.
    • Éclairage antipanique.
    • Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence.
    • Remplacement direct des luminaires à lampes à incandescence ou fluorescentes.
    • Couloirs, escaliers, zones d'entrée.
    • Passages, passages souterrains.
    • Espaces publiques.

    Technique / Accessoires
    • Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles.
    • Vis de montage et chevilles incluses.
    • Vis antivol incluse.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.

    BULKHEAD ROUND
    Applique et plafonnier robuste avec protection IP65 et IK10.

    Caractéristiques du produit
    • Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC.

    Haute efficacité lumineuse
    • > 120 lm/W pour 3000 K et 4000 K.

    Résistance aux chocs
    • IK10.

    Type de protection
    • IP65.
    • Bornier à connexion rapide, sans outil.
    • Câblage traversant possible.

    Avantages du produit
    • Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (CCT) et des niveaux de flux lumineux (Multi Select) sur l'alimentation.
    • Patrons de montage flexibles pour une installation pratique.
    • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé.
    • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé.
    • Adapté à une utilisation dans des systèmes d’éclairage de secours (compatible avec du courant continu).
    • Élément de décoration disponible en option pour un design esthétique et fonctionnelle.

    Zones d'application
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes.
    • Couloirs, escaliers, zones d'entrée.
    • Passages, passages souterrains.
    • Espaces publiques.

    Technique / Accessoires
    • Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles.
    • Vis de montage et chevilles incluses.
    • Vis antivol incluse.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.

    BULKHEAD ROUND SENSOR
    Applique et plafonnier robuste avec protection IP65 et IK10 et détecteur.

    Caractéristiques du produit
    • Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour.
    • Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC.

    Haute efficacité lumineuse
    • > 120 lm/W pour 3000 K et 4000 K.

    Résistance aux chocs
    • IK10.

    Type de protection
    • IP65.
    • Bornier à connexion rapide, sans outil.
    • Câblage traversant possible.

    Avantages du produit
    • Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation.
    • Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (CCT) et des niveaux de flux lumineux (Multi Select) sur l'alimentation.
    • Patrons de montage flexibles pour une installation pratique.
    • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé.
    • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé.
    • Adapté à une utilisation dans des systèmes d’éclairage de secours (compatible avec du courant continu).
    • Élément de décoration disponible en option pour un design esthétique et fonctionnelle.

    Zones d'application
    • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes.
    • Couloirs, escaliers, zones d'entrée.
    • Passages, passages souterrains.
    • Espaces publiques.

    Technique / Accessoires
    • Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles.
    • Vis de montage et chevilles incluses.
    • Vis antivol incluse.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854286087 BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 BK LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854286087

        4099854286100 BLKH RD 250 P 9.5W ML 83040 WT LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854286100

          4099854286124 BLKH RD 300 P 17W ML 83040 BK LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854286124

            4099854286148 BLKH RD 300 P 17W ML 83040 WT LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854286148

              4099854286162 BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 BK LEDV
                • Catalogue:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854286162

                4099854286186 BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 WT LEDV
                  • Catalogue:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854286186

                  4099854286209 BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 BK LEDV
                    • Catalogue:
                    https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854286209

                    4099854286247 BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT LEDV
                      • Catalogue:
                      https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854286247

                      4099854800498 BLKH RD ZB 300 P 17W 830 BK LEDV
                        • Catalogue:
                        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854800498

                        4099854800511 BLKH RD ZB 300 P 17W 830 WT LEDV
                          • Catalogue:
                          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854800511

                          4099854800535 BLKH RD ZB 300 P 17W 840 BK LEDV
                            • Catalogue:
                            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854800535

                            4099854800559 BLKH RD ZB 300 P 17W 840 WT LEDV
                              • Catalogue:
                              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854800559
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bulkhead-Round
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsBulkhead round
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire