Publier vos produits
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Luminaires flexibles DAMP PROOF avec câblage traversant et fonction Multi Lumen.

    Caractéristiques du produit
    • High luminous efficacy
    • Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C).
    • Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC).

    Fonction Multi Lumen 
    •  niveaux de puissance sélectionnables.
    • Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé.

    Angle de faisceau 
    • 120°.

    Indice de protection 
    • IP66.

    Résistance aux chocs
    • IK08.

    Avantages du produit
    • Lumière uniformément répartie.
    • Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP).
    • Permet de participer à des programmes de financement pour remplacer la source lumineuse et le pilote.
    • Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour.
    • Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire.
    • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir.
    • Économies d'énergie jusqu'à 66 % (par rapport aux luminaires équivalent utilisant des tubes fluorescents).
    • Faible scintillement ≤ 5%.

    Zones d'application
    • Installations industrielles et pour le stockage.
    • Ateliers, lignes d’assemblage.
    • Passages, passages souterrains.
    • Parkings fermés.
    • Stationnement souterrain.

    Technique / Accessoires
    • Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses.
    • Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol).

    Luminaire EVERLOOP
    • mises à niveau et remplacements possibles.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Catalogue:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Catalogue:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854440687
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Damp-Proof-Flex
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsDamp-proof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolycarbonate
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire