Publier vos produits
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    FLOODLIGHT ASYMMETRIC jusqu'à 150 lm/W.

    Caractéristiques du produit
    • Flux lumineux élevé jusqu'à 25 000 lm, avec une efficacité maximale jusqu'à 150 lm/W.
    • Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application.
    • Fonction Multi Lumen pour ajuster les niveaux de luminosité en fonction des besoins spécifiques.

    Type de protection 
    • IP66.
    • Résistance à la corrosion C4 : convient pour une utilisation dans des environnements à salinité modérée.
    • Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés.
    • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation.

    Avantages du produit
    • Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP.
    • Très polyvalent grâce aux niveaux de flux lumineux sélectionnables (Multi Lumen) sur le boîtier.
    • Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée.
    • Haute uniformité de la lumière et faible éblouissement grâce à une conception précise des lentilles.
    • Robuste et résistant aux intempéries : protection anticorrosion IP66 / IK08, C4 pour environnements difficiles.

    Gestion thermique efficace
    • durée de vie jusqu'à 75 000 heures.

    Respectueux des insectes
    • la lumière de 3 000 K protège la faune et soutient les subventions.
    • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène.
    • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.

    Zones d'application
    • Remplace les projecteurs halogènes.
    • Usage extérieur (IP66).
    • Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, en raison de l’accumulation de poussière.
    • Espaces publiques.
    • Installations sportives.
    • Zones de construction.
    • Parking.
    • Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs.

    Conseils de sécurité
    • Surface de charge maximale du vent 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W et 160 W = 0,105 m².
    • Tous les raccordements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
    • Bornier non inclus.
    • L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
    • Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854721007
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floodlight-Area
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight