Publier vos produits
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
Floodlight Sensor Gen 4
    LEDVANCE

    Floodlight Sensor Gen 4


    FLOODLIGHT SENSOR 10 W
    Projecteur avec détecteur de mouvement et de luminosité orientable, flux lumineux jusqu'à 1200 lm.

    Caractéristiques du produit
    • Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable.
    • Détecteur avec rotation 350° et inclinaison à 180°.
    • Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°.
    • Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC).
    • Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N).
    • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation.
    • Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés.

    Avantages du produit
    • Lumineux, robuste et durable.
    • Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable.
    • Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation.
    • Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial.
    • Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé.
    • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.
    • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Remplace les projecteurs halogènes.
    • Utilisation en extérieur (IP65).
    • Espaces publiques.
    • Façades de bâtiments.
    • Zones de construction.
    • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
    • Bornier non inclus.
    • L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    FLOODLIGHT SENSOR 10
    Projecteur avec capteur de mouvement et de luminosité flexible, jusqu'à 1 200 lm.

    Caractéristiques du produit
    • Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable.
    • Capteur avec rotation sur 350° et inclinaison 200°.

    Haute efficacité lumineuse
    • jusqu'à 145 lm/W.

    Type de protection
    • IP65.
    • Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés.
    • Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°.
    • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation.
    • Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC.

    Avantages du produit
    • Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable.
    • Réglage facile de la portée du capteur, du seuil de luminosité, de la temporisation et du niveau de gradation.
    • Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial.
    • Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP.
    • Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier.
    • Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée.
    • Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé.
    • Lumineux, robuste et durable.
    • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène.
    • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.

    Zones d'application
    • Remplace les projecteurs halogènes.
    • Utilisation en extérieur (IP65).
    • Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, en raison de l’accumulation de poussière.
    • Espaces publiques.
    • Façades de bâtiments.
    • Zones de construction.
    • Parking.
    • Jardins et balcons.

    Conseils de sécurité
    • Prise au vent max.
    • 0,014 m².

    FLOODLIGHT SENSOR 20
    Projecteur avec capteur de mouvement et de luminosité flexible, jusqu'à 2 400 lm.

    Caractéristiques du produit
    • Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable.
    • Capteur avec rotation sur 350° et inclinaison 200°.

    Haute efficacité lumineuse
    • jusqu'à 145 lm/W.

    Type de protection
    • IP65.
    • Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés.
    • Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°.
    • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation.
    • Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC.

    Avantages du produit
    • Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable.
    • Réglage facile de la portée du capteur, du seuil de luminosité, de la temporisation et du niveau de gradation.
    • Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial.
    • Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP.
    • Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier.
    • Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée.
    • Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé.
    • Lumineux, robuste et durable.
    • Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène.
    • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.

    Zones d'application
    • Remplace les projecteurs halogènes.
    • Utilisation en extérieur (IP65).
    • Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, en raison de l’accumulation de poussière.
    • Espaces publiques.
    • Façades de bâtiments.
    • Zones de construction.
    • Parking.
    • Jardins et balcons.

    Conseils de sécurité
    • Prise au vent max.
    • 0,017 m².

    FLOODLIGHT SENSOR 50
    Projecteur avec capteur de mouvement et de luminosité flexible, jusqu'à 6 000 lm.

    Caractéristiques du produit
    • Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable.
    • Capteur avec rotation sur 350° et inclinaison 200°.

    Haute efficacité lumineuse
    • jusqu'à 145 lm/W.

    Type de protection
    • IP65.
    • Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés.
    • Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°.
    • Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation.
    • Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC.

    Avantages du produit
    • Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable.
    • Réglage facile de la portée du capteur, du seuil de luminosité, de la temporisation et du niveau de gradation.
    • Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial.
    • Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP.
    • Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier.
    • Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée.
    • Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé.
    • Lumineux, robuste et durable.

    ... texte tronqué, limite BIMObject de 10 000 caractères dépassée !
    Vous pouvez trouver le texte intégral sur notre site Web.
    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854306709 FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100WT LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854306709

        4099854306747 FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100BK LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854306747

          4099854306785 FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100WT LEDV
            • Catalogue:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854306785

            4099854306808 FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100BK LEDV
              • Catalogue:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854306808

              4099854309465 FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100WT LEDV
                • Catalogue:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854309465

                4099854309489 FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100BK LEDV
                  • Catalogue:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854309489

                  4099854309502 FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100WT LEDV
                    • Catalogue:
                    https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854309502

                    4099854309526 FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100BK LEDV
                      • Catalogue:
                      https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854309526

                      4099854306822 FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100WT LEDV
                        • Catalogue:
                        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854306822

                        4099854306860 FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100BK LEDV
                          • Catalogue:
                          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854306860

                          4099854306884 FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100WT LEDV
                            • Catalogue:
                            https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854306884

                            4099854306921 FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100BK LEDV
                              • Catalogue:
                              https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854306921
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floodlight-Sensor
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsFloodlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight