Publier vos produits
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    Luminaires High-Bay jusqu'à 165 lm/W.

    Caractéristiques du produit
    • Haute efficacité lumineuse
    • Boîtier en aluminium noir, couvercle en verre opale trempé.

    Multi Lumen
    • niveaux de flux lumineux sélectionnables.

    Fonction multicolore
    • 4000 K, 5000 K et 6500 K.
    • Durée de vie très longue (L70) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C).

    Température de fonctionnement 
    • -20 à 50 °C.
    • Grande homogénéité de couleur : ≤ sdcm.

    Type de protection
    • IP65.

    Avantages du produit
    • Design exclusif moderne.
    • Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels.
    • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge.
    • Entrepôts.
    • Halls de logistique.
    • Industrie.
    • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls).

    Technique / Accessoires
    • Etrier disponible.
    • Réflecteur disponible.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Le câble ou cordon flexible externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
    • Bornier non inclus.
    • L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.
    • Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
    • Produit de classe de protection I.
    • Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854743832
    Spécifications techniques
    • Réference unique.High-Bay-Compact
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsHigh bay
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC001716
    • Nom ETIMHigh bay luminaire