Publier vos produits
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
    LEDVANCE

    Spot Combo Gen 3


    SPOT COMBO IP65/5X
    Spot couvert avec IP65/IP50, CCT, Multi Lumen et fonction de gradation.

    Caractéristiques du produit
    • Sélecteur de température de couleur (CCT)

    Indice de protection
    • IP65 (face avant) et IP50 (face arrière).
    • Corps en polycarbonate (PC).
    • Couleurs de collerette en blanc mat ou aluminium anodisé.
    • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques).

    Avantages du produit
    • Réglage facile de la température de couleur via interrupteur situé à l'avant du spot.

    Multi Lumen
    • Réglage de la luminosité par un interrupteur en façade.
    • Recouvrable par la plupart des matériaux d'isolation.

    Zones d'application
    • Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes.
    • Éclairage général.
    • Chambres d'hôtel et couloirs.
    • Bars, restaurants.
    • Intérieurs résidentiels.

    Technique / Accessoires
    • Déjà équipé d'une collerette ronde blanche.
    • Collerettes rondes et carrées supplémentaires, de différentes couleurs, disponibles séparément.
    • Câble de sécurité pour luminaire fourni.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

    SPOT COMBO DALI IP65
    Spot couvert avec IP65, CCT, Multi Lumen et fonction de gradation en version DALI.

    Caractéristiques du produit
    • Sélecteur de température de couleur (CCT)

    Type de protection
    • IP65.
    • Corps en polycarbonate (PC).
    • Couleurs de collerette en blanc mat ou aluminium anodisé.
    • Peut être contrôlé avec le système DALI.
    • Certifié DALI-2.
    • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques).

    Avantages du produit
    • Réglage facile de la température de couleur via interrupteur situé à l'avant du spot.

    Multi Lumen
    • Réglage de la luminosité par un interrupteur en façade.
    • Recouvrable par la plupart des matériaux d'isolation.

    Zones d'application
    • Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes.
    • Éclairage général.
    • Chambres d'hôtel et couloirs.
    • Bars, restaurants.
    • Intérieurs résidentiels.

    Technique / Accessoires
    • Déjà équipé d'une collerette ronde blanche.
    • Collerettes rondes et carrées supplémentaires, de différentes couleurs, disponibles séparément.
    • Câble de sécurité pour luminaire fourni.

    Conseils de sécurité
    • Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
    • Attention, risque de choc électrique.
    • Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
    • Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.

    Pour la garantie, voir www.ledvance.com/guarantee
    Pour cette famille de produits, plusieurs variantes peuvent exister avec des propriétés spécifiques !
    Veuillez vous référer au texte de spécification où chaque URL de produit est répertoriée.
    Les générations plus anciennes d'une famille de produits sont accessibles sur notre site Web https://www.ledvance.com.
    Vous devez utiliser Revit 2021 ou supérieur pour utiliser nos fichiers Revit.
    Contact : bim@ledvance.com
    Spécification
    • Veuillez noter que le fichier Revit fourni peut être valable pour une famille de produits !
      Pour accéder à de plus amples informations sur le produit, veuillez suivre la liste ci-jointe des numéros EAN-GTIN.

      Liste des produits EAN-GTIN:

      4099854736490 SP CBOADJ V 6WML9273040DIMIP65-5XWTLEDV
        • Catalogue:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854736490

        4099854736551 SP CBOADJ DA V 6W ML 9273040 IP65WTLEDV
          • Catalogue:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4099854736551
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Spot-Combo
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsSpotlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight