Publier vos produits
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
Streetlight Flex Large
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Large


    STREETLIGHT FLEX LARGE RW35ST
    Distribution lumineuse optimisée pour les routes plus larges et l'éclairage de zone.

    Caractéristiques du produit
    • Distribution lumineuse avec une grande profondeur.
    • Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C).
    • Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus.
    • Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément.
    • Embout réglable pour un montage latérale et top.
    • Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier.

    Efficacité lumineuse élevée
    • jusqu'à 151 lm/W.

    Température de fonctionnement
    • -40..50 °C.
    • Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE).
    • Borne enfichable pour raccordement électrique simple et rapide.

    Classe de protection
    • II.

    Avantages du produit
    • Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables.
    • Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir.
    • Grande uniformité de couleur.
    • 3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés.
    • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.
    • Coupure du courant automatique à l'ouverture du boîtier.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Usage extérieur (IP66).
    • Classe M, C et P selon norme EN 13201.
    • Parking.
    • Espaces publiques.
    • Industrie.

    Technique / Accessoires
    • Embout pour mât de diamètre 76 mm et réducteur pour mât de diamètre 42 mm disponibles séparemment.

    STREETLIGHT FLEX LARGE RV25ST
    Luminaires pour l'éclairage public.

    Caractéristiques du produit
    • Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât.
    • Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C).
    • Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus.
    • Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément.
    • Embout réglable pour un montage latérale et top.
    • Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier.

    Efficacité lumineuse élevée
    • jusqu'à 155 lm/W.

    Température de fonctionnement
    • -40..50 °C.
    • Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE).
    • Permet un éclairage fonctionnel ou d'ambiance.

    Classe de protection
    • II.

    Avantages du produit
    • Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables.
    • Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir.
    • Grande uniformité de couleur.
    • 3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés.
    • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.
    • Coupure du courant automatique à l'ouverture du boîtier.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Usage extérieur (IP66).
    • Classe M, C et P selon norme EN 13201.
    • Parking.
    • Espaces publiques.
    • Industrie.

    Technique / Accessoires
    • Embout pour mât de diamètre 76 mm et réducteur pour mât de diamètre 42 mm disponibles séparemment.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Spécification
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552432 SL FLEX LA P 110W 730 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552432

        4058075552456 SL FLEX LA P 110W 740 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552456

          4058075552470 SL FLEX LA P 158W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552470

            4058075552494 SL FLEX LA P 158W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552494

              4058075552418 SL FLEX LA P 110W 727 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552418

                4058075552517 SL FLEX LA P 158W 740 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552517

                  4058075552425 SL FLEX LA P 110W 727 RW35ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552425

                    4058075552449 SL FLEX LA P 110W 730 RW35ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552449

                      4058075552487 SL FLEX LA P 158W 727 RW35ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552487

                        4058075552500 SL FLEX LA P 158W 730 RW35ST WAL LEDV
                          • Catalog:
                          https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552500

                          4058075552524 SL FLEX LA P 158W 740 RW35ST WAL LEDV
                            • Catalog:
                            https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552524

                            4058075552463 SL FLEX LA P 110W 740 RW35ST WAL LEDV
                              • Catalog:
                              https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552463
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Streetlight-Flex-Large
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsStreetlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000062
    • Nom ETIMLuminaire for streets and places