Publier vos produits
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
Streetlight Flex Small
    LEDVANCE

    Streetlight Flex Small


    STREETLIGHT FLEX SMALL RV25ST
    Luminaires pour l'éclairage public.

    Caractéristiques du produit
    • Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât.
    • Très longue durée de vie (L90/B10): jusqu'à 100 000 h (à 25 °C).
    • Embout pour mâts de 48 à 60 mm inclus.
    • Réducteur 42 mm et adaptateur pour mâts de 76 mm disponibles séparément.
    • Embout réglable pour un montage latérale et top.
    • Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 15° sans ouverture du boîtier.

    Efficacité lumineuse élevée
    • jusqu'à 144 lm/W.

    Température de fonctionnement
    • -40..50 °C.
    • Protection contre les surtensions: jusqu'à 10 kV (L/N-PE).

    Classe de protection
    • II.

    Avantages du produit
    • Conception durable et sélection de composants de la plus haute qualité pour des performances durables.
    • Câblage rapide et facile grâce à l'ouverture du boîtier sans outil et au bornier à bouton-poussoir.
    • Grande uniformité de couleur.
    • 3 températures de couleur disponibles, parfaitement adaptées pour éclairer des environnements très diversifiés.
    • Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison.
    • Coupure du courant automatique à l'ouverture du boîtier.
    • Garantie de 5 ans.

    Zones d'application
    • Usage extérieur (IP66).
    • Classe M, C et P selon norme EN 13201.
    • Parking.
    • Espaces publiques.
    • Industrie.

    Technique / Accessoires
    • Embout pour mât de diamètre 76 mm et réducteur pour mât de diamètre 42 mm disponibles séparemment.

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    Spécification
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075552234 SL FLEX SM P 13W 727 RV25ST WAL LEDV
        • Catalog:
        https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552234

        4058075552241 SL FLEX SM P 13W 730 RV25ST WAL LEDV
          • Catalog:
          https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552241

          4058075552265 SL FLEX SM P 25W 727 RV25ST WAL LEDV
            • Catalog:
            https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552265

            4058075552272 SL FLEX SM P 25W 730 RV25ST WAL LEDV
              • Catalog:
              https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552272

              4058075552289 SL FLEX SM P 25W 740 RV25ST WAL LEDV
                • Catalog:
                https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552289

                4058075552296 SL FLEX SM P 36W 727 RV25ST WAL LEDV
                  • Catalog:
                  https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552296

                  4058075552302 SL FLEX SM P 36W 730 RV25ST WAL LEDV
                    • Catalog:
                    https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552302

                    4058075552319 SL FLEX SM P 36W 740 RV25ST WAL LEDV
                      • Catalog:
                      https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552319

                      4058075552258 SL FLEX SM P 13W 740 RV25ST WAL LEDV
                        • Catalog:
                        https://www.ledvance.fr/shortlink/4058075552258
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Streetlight-Flex-Small
    • Famille de produitsProfessional luminaires
    • Groupe de produitsStreetlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC000062
    • Nom ETIMLuminaire for streets and places