| dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose l'essentiel des fonctions traditionnelles et connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes. Les prises sont disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. |
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |