Publier vos produits
Goulotte 2 compartiments à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc
Goulotte 2 compartiments à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc
Goulotte 2 compartiments à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc
    Legrand

    Goulotte 2 compartiments à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Goulottes Programme Mosaic à clippage direct 50 x 80 à 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 (voir catalogue en ligne) - Accepte tous les appareillages du Programme Mosaic par simple clippage direct - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spécification
    • Goulotte à clippage direct 50 x 80 à 50 x 180 mm - Comprend : - 1 corps avec de 1 à 3 compartiments - 1 à 3 couvercles souples largeur 45 mm - Accepte tous les appareillages du Programme Mosaic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-Goulotte-Mosaic
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireABS
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Classification IFCSegment de support de câble
    • Code ETIMEC002400
    • Nom ETIMBend for cable tray
    • Nom UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Code UNSPSC391213
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_18
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trunking
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France