Publier vos produits
Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 25 mm
Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 25 mm
Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 25 mm
Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 25 mm
    Legrand

    Legrand Chemin de câbles P31 Hauteur 25 mm

    Système de chemins de câbles P31 à vis

    Hauteur 25mm , largeur de 50 à 500 mm

    Finitions Acier pré-galvanisé GS et post-galvanisé à chaud GC

    Le couplage par emboîtement mâle / femelle a été conçu pour faciliter les opérations des installateurs, en toute sécurité.

    Spécification
    • Version à vis associée à une connexion mâle/femelle
      • Disponible dans les 3 hauteurs de la gamme, la jonction est consolidée à l'aide de 2 ou 4 vis.
      • La facilité d'alignement des longueurs et la stabilité de la jonction lors du serrage des vis sont assurées par le système d'emboîtement mâle/femelle.

      Système innovant d'insertion par glissement
      Disponible sur les principaux accessoires d'acheminement, ce nouveau système innovant facilite l'installation des accessoires, indépendamment des longueurs de chemin de câbles utilisées (automatique, mâle/femelle ou système d'accouplement traditionnel).
      • Alignement entre les longueurs et les accessoires lors du montage.
      • Réglage de la position aux jonctions pour s'adapter parfaitement à la configuration du chantier.
      • Protection des extrémités des chemins de câbles, notamment après les opérations de coupe.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LG-P31-H25-mm
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-11-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireZinc
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution et ventilation

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France