Publier vos produits
Transformateur Sec 1000 kVA
Legrand

Transformateur Sec 1000 kVA

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Transformateurs secs HT/BT 1000 kVA autoextingubles respectant le règlement 548/2014/CE et répondant au second pallier de juillet 2021 de la directive européenne 2009/125/CE dite EcoDesign
Conformes aux normes NF EN 60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser
Tensio primaire : 20 kV - Tension Secondaire : 410 V
Spécification
  • Transformateurs secs HT/BT à perte réduite ( HT Moulée résine et BT imprégnée ) conforme à la classification Type AA0-10%Ak
    Livrés sans enveloppe avec 4 anneaux de levage, 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium
    Tension de choc : 125 kV , Classe environnementale : E3-C2-F1
    Réglage Haute tension +/- 2x2,5% , Couplage Dyn 11 et UCC à 6%
    Refroidissement par air ambiant, absence de bac de rétention, maintenance simplifiée
    Durée de vie optimisée par des décharges partielles < 5 pC , perte à vide limitée à 1395 W
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-Transformateur-Sec-1000kVA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2180
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Poids net (Kg)3900
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Transformateurs