Publier vos produits
Klädskåp Novis sluttande tak 2:4 B120
Lekolar

Klädskåp Novis sluttande tak 2:4 B120

Traduit par Google,
Vestiaire avec cadre entièrement soudé. Disponible avec porte en métal ou stratifié, toit plat ou en pente. La porte en métal est équipée d'un arrêt de porte en acier et d'un renfort encastré autour du trou de la serrure. Porte en stratifié encastrée dans un cadre en acier muni d'un arrêt de porte en acier. Les portes peuvent être ouvertes à 90 degrés. Intérieur : Étagère et tringle à vêtements avec deux crochets d'ancrage (les armoires à 3 et 4 portes en hauteur sont sans intérieur). Surface de sol lisse sans seuil. Ventilation par trous dans le toit/plaque inférieure. Les armoires sont testées et approuvées conformément aux normes EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 et EN16122:2012/AC:2015.
Spécifications techniques
  • Réference unique.138860
  • Famille de produitsNovis lockers
  • Groupe de produitsNovis lockers
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2023-08-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède