Publier vos produits
Circum linoleum
Circum linoleum
Circum linoleum
    Lekolar

    Circum linoleum

    Traduit par Google,

    Chaise en bois empilable bien adaptée à la salle à manger. Siège pressé en forme recouvert de linoléum. Peut être accroché sur la table pour faciliter le nettoyage. Hauteur d'assise 45 cm. Profondeur d'assise 41 cm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.81675
    • Famille de produitsCircum
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)490
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireLinoléum
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)3.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 21 33 13
    • Titre OmniClassCommercial Restaurant Chairs
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings