Publier vos produits
LVC Model LV-981A-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archivé

LVC Model LV-981A-LF - Single, Thermostatic Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 2.5 gpm - Maximum Flow = 43 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" Sweat Inlets with Check & Service Stops >3/4" Sweat Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Spécifications techniques
  • Réference unique.lv-981a-lf
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsLV Series Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes