Publier vos produits
LS/DUO Sliding Door
LS/DUO Sliding Door
LS/DUO Sliding Door
LS/DUO Sliding Door

    LS/DUO Sliding Door

    Traduit par Google,
    Le châssis gracieusement conçu de nos portes coulissantes laisse entrer plus de lumière et offre une plus grande liberté à l'architecte. La fonction de levage et de glissement facilite l'ouverture et la fermeture. La poignée extérieure est encastrée et la poignée intérieure est d'un design unique Let there be light - les raccords apparents en acier inoxydable brossé ajoutent au design solide et élégant. Un mécanisme à levier permet un levage en apesanteur lorsque les portes sont ouvertes. Les portes coulissantes sont disponibles dans la plupart des types de bois les plus courants et les plus appropriés, avec ou sans profilés en aluminium à l'extérieur. Ils sont livrés bruts, teintés ou laqués et sont disponibles dans toutes les couleurs de l'échelle NCS et RAL.
    Spécification
    • Wooden sliding door of lift/slide type. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 200mm (210mm aluminum cladding)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LS-DUO
    • Famille de produitsLet There Be Light
    • Groupe de produitsSliding doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)6000
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15 13
    • Titre OmniClassWood Horizontal Sliding Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Asie
    Canada
    Danemark
    Japon
    Finlande
    Norvège
    Royaume-Uni
    Suède

    Produits similaires