Publier vos produits
LTBL/SIDESWING Window

LTBL/SIDESWING Window

Traduit par Google,
Dans notre gamme de produits coordonnés et harmonisés, les fenêtres et les portes coulissantes sont parfaitement assorties. Le profil étroit du châssis augmente le flux de lumière. Les charnières cachées et les ferrures apparentes en acier inoxydable brossé ajoutent au design solide et élégant. Les poignées en acier inoxydable sont d'un design unique Let there be light.
Spécification
  • Side hung wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges (not when aluminum cladding). Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Spécifications techniques
  • Réference unique.LTBL-SIDESWING
  • Famille de produitsLet There Be Light
  • Groupe de produitsWindows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)105
Liens
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 15 23
  • Titre OmniClassWood Casement Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie