Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
libertypumps/products/94a4c7e1-01fa-404c-a077-020b9ca420f1
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Pompes
2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump
Disponible en États-Unis
Liberty Pumps
Suivre
2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump
Traduit par Google,
Voir l'original
1,5 cv ouvert 2 palettes
Turbine ouverte à 2 palettes
2,5" de traitement des solides
Décharge horizontale de 3"
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
libertypumps-2le01
Famille de produits
Plumbing
Groupe de produits
Sewage and Sludge Pumps
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2020-03-12
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/2le01-series
Instructions d'installation
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/5459000_EN.pdf
Description technique
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/2LE01-Series_TD.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Fonte
Matériel secondaire
Acier
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Pompes
Nom UNSPSC
Submersible pumps
Code UNSPSC
40151513
Code Uniclass 2015
Pr_65_53_96_80
Description de l'Uniclass 2015
Solids handling pumps
Code CSI MasterFormat 2014
22 13 29.16
Titre CSI MasterFormat 2014
Submersible Sewerage Pumps
Numéro OmniClass
23-27 17 00
Titre OmniClass
Pumps
Code CSI UniFormat II
D2030
Titre CSI UniFormat II
Sanitary Waste
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Télécharger
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Télécharger
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Télécharger
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Télécharger
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Télécharger
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Télécharger