Publier vos produits
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
Traduit par Google,
  • 1/2 CV.
  • Décharge 1 1/2"
  • Manipulation de solides 3/4"

Avec une tête d'arrêt de 37 pieds et une capacité de traitement des solides de 3/4 ", la série 280 de Liberty couvre une large gamme d'applications de pompes à faible et moyenne portée. Conçu pour les systèmes STEP, les systèmes de monticule, les liquides transfert de déchets et applications de puisard à haut rendement, vous pouvez compter sur les performances supérieures de la série 280. Conçu avec le corps en fonte monobloc unique de Liberty et des cordons à déconnexion rapide disponibles en longueurs de 10' et 25'. Submersible 2 hp avec boîtier en fonte robuste.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-280series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes