Publier vos produits
36" x 72" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 72" 2 hp Duplex Grinder Package

Traduit par Google,
2 ch.

Pour les applications résidentielles et commerciales, le D3672LSG est un ensemble de broyeur duplex complet assemblé en usine comprenant des pompes de broyeur Omnivore® de 2 hp de la série LSG200. Tous les supports internes, les flotteurs, la base du rail de guidage et la tuyauterie de décharge sont préinstallés en usine, ce qui permet d'économiser des heures de travail sur le chantier.

Fonctionnalités
  • Ensemble de broyeur duplex assemblé en usine avec bassin en fibre de verre de 36" X 72" avec collier anti-flottation
  • Pompes broyeuses Omnivore® 2 hp disponibles en différentes tensions
  • Disponible en une ou deux étapes
  • Moyeu d'entrée 4"
  • Tuyauterie de rail de guidage galvanisée (acier inoxydable en option)
  • Système de rail de guidage pré-assemblé en usine
  • Tuyauterie de refoulement en PVC Schedule 80 pré-assemblée en usine avec vannes à bille et clapets anti-retour
  • Bassin en fibre de verre avec collerette anti-flottation
  • Couvercle en fibre de verre vert standard, solide (acier noir en option, solide)
  • Tous les supports et supports en acier inoxydable pré-montés
  • Panneau de commande duplex assorti inclus
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-d3672series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes