Publier vos produits
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System

Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

À utiliser dans les applications d’alimentation en eau nécessitant une pression constante, telles que :

  • Approvisionnement en eau
  • Augmentation de pression
  • Agriculture
  • Systèmes de lavage/arrosage
  • Circuits de refroidissement
  • Retour de condensat

Débit max. : 3 160 GPM

Hauteur max. : 989 pieds


Spécification
  • Equipment/Function:

    • 1/3HP-100HP per pump (up to four pumps in parallel)
    • Strong base support with close fitting profile to maneuver through doorways
    • Smaller footprint allows for installations into tight areas
    • NSF/ANSI 61 & 372 certified systems 304 stainless steel construction
    • Full system kWH energy reporting
    • Real-time diagnostics and remote monitoring
    • Onboard ModBUS and optional BACnet & LonWorks interface
    • Variable speed control per pump
    • Adjustable low-pressure cut-out
    • Balanced run time across all pumps

    Technical Data:

    • Fluid Temp Range -4°F to 248°F (-20°C to 120°C) with a minimum of 32°F for domestic water
    • Electrical Connections: 1~IN 3~208-230 OUT/3~208-230/460/575V
    • Rated Pressure: 232/363/435 PSI
    • Flange Connections: 150 or 300 Class flanges depending on booster working pressure
    • TEFC motors standard

    Materials of Construction:

    • All 304 Stainless Steel Construction
    • NSF/ANSI 61 Certified Systems
    • EPDM/FKM Elastomers
    • Mechanical Seal Options: TungstenCarbide/EPDM, or optional Viton®/FKM
Spécifications techniques
  • Réference unique.series-5400-triplex-booster-system
  • Famille de produitsWeil Pump
  • Groupe de produitsBooster System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-25
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps