Publier vos produits
36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

Traduit par Google,
2 CV

Pour les applications résidentielles et commerciales, le D3696LSG est un ensemble de broyeur duplex complet assemblé en usine comprenant des pompes de broyeur Omnivore® de 2 hp de la série LSG200. Tous les supports internes, les flotteurs, la base du rail de guidage et la tuyauterie de décharge sont préinstallés en usine, ce qui permet d'économiser des heures de travail sur le chantier. - Voir plus sur : http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-d3696series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes