Publier vos produits
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Traduit par Google,
  • 1 ch.
  • Décharge 2" ou 3"
  • Manipulation de solides 2"

La série LE100 de Liberty est une pompe à eaux usées de 1 hp avec une capacité de traitement des solides de 2". Construite en fonte lourde avec une finition en poudre époxy résistante et des fixations en acier inoxydable, la LE100 est conçue pour des années de performances sans problème. Son le cordon d'alimentation déconnectable permet un échange facile et est disponible en longueurs de 10' et 25'. Le LE100 peut être commandé dans des configurations de décharge de 2" ou 3" et une large gamme de tensions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-le100series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSewage and Sludge Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes