Publier vos produits
3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

Traduit par Google,
  • 3/4 CV.
  • Décharge 2" ou 3"
  • Manipulation de solides 2"

La série LE70 de Liberty est une pompe à eaux usées de 3/4 hp avec une capacité de traitement des solides de 2". Construite en fonte lourde avec une finition en poudre époxy résistante, des fixations et un arbre de rotor en acier inoxydable, la LE70 est conçue pour durer. Son la conception du cordon de déconnexion permet un échange facile des cordons d'alimentation en longueurs de 10'et 25'. Disponible en configurations de décharge de 2" ou 3" et une large gamme de tensions.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-le70series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSewage and Sludge Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes