Publier vos produits
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,
  • 1 ch.
  • Décharge 2" ou 3"
  • Manipulation de solides 2"

La LEH100 de Liberty est une pompe à eaux usées de 2 po à haute pression. Construite sur la même plate-forme que la série LE100, la LEH100 comprend tous les boîtiers en fonte lourde, des fixations en acier inoxydable et la conception du cordon d'alimentation à connexion rapide de Liberty. Disponible en Décharge de 2" ou 3" et une variété de tensions, le LEH100 a une tête maximale de 53 pieds et est couvert par la garantie de 3 ans de Liberty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-leh100series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSewage and Sludge Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes