Publier vos produits
1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

Traduit par Google,
  • 1,5 ch.
  • Décharge 2" ou 3"
  • Manipulation de solides 2"

La LEH150 de Liberty est une pompe à eaux usées de 2" à tête haute. La LEH150 est dotée du corps en fonte monobloc unique de Liberty et de cordons à déconnexion rapide d'une longueur standard de 25'. Disponible en décharge à bride de 2" ou 3" et une variété de tensions, le LEH150 a une tête maximale de 70 pieds et est couvert par la garantie de 3 ans de Liberty.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-leh150series
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSewage and Sludge Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes