Publier vos produits
Elevator Sump Pump System OilTector®

Elevator Sump Pump System OilTector®

4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
Traduit par Google,
Série ELV avec OilTector®
Système de pompe de puisard d'ascenseur

Les pompes de puisard de la série ELV sont conçues et approuvées pour un fonctionnement sûr du pompage, de l'alarme et de la surveillance des puisards d'ascenseurs, des voûtes de transformateurs et d'autres applications où l'huile et l'eau doivent être détectées. Le système OilTector® activera la pompe pour évacuer l'eau des fosses d'ascenseur conformément à la norme ASME A17.1, et assurera le pompage de l'eau uniquement - même si une condition d'huile est détectée. L'OilTector® fait fonctionner la pompe uniquement dans la plage de l'eau. L'huile et d'autres substances flottantes nocives ne sont pas rejetées dans l'environnement. Une alarme est activée en cas de niveau d'eau élevé ou de niveau d'huile élevé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-elvseriesoiltector
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes