Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
libertypumps/products/4bee3e90-5bd9-47e2-81c2-7f8b40a34b41
Page d'accueil
Catégories
Plomberie
Pompes
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump
Disponible en États-Unis
Liberty Pumps
Suivre
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump
Traduit par Google,
Voir l'original
Broyeur 2,5 cv
Technologie de découpe V-
Slice®
brevetée
Modèle tête haute
Décharge 1-1/4"
Turbine en acier inoxydable
Moulage monobloc monobloc
Cordon d'alimentation à connexion rapide
Condensateur externe (nécessite un panneau)
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
libertypumps-lgh02
Famille de produits
Plumbing
Groupe de produits
Pumps
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-12-07
Numéro d'édition
1
Liens
Liens
URL du produit
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/lgh02-series
Instructions d'installation
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/5595000_EN.pdf
Description technique
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/LGV02_LGH02-Series_TD.pdf
En rapport
En rapport
Matériel principal
Fonte
Matériel secondaire
Acier inoxydable
Conçu en
États-Unis
Fabriqué en
États-Unis
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Plomberie - Pompes
Nom UNSPSC
Sewage pumps
Code UNSPSC
40151517
Code Uniclass 2015
Ac_10_40_67
Description de l'Uniclass 2015
Plumbing
Code CSI MasterFormat 2014
46 00 00
Titre CSI MasterFormat 2014
Water and Wastewater Equipment
Numéro OmniClass
23-27 17 13
Titre OmniClass
Centrifugal Pumps
Code CSI UniFormat II
D2030
Titre CSI UniFormat II
Sanitary Waste
Disponibilité de la région
Amérique du Nord
États-Unis
Produits similaires
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Télécharger
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Télécharger
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Télécharger
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Télécharger
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Télécharger
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Télécharger